The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом
    • HDA033L
    EAN
    3250613136482
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом

    Автоматичний вимикач x160, In=32А, 4п, 18kA, Тфікс./Мфікс. HDA033L

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Автоматичний вимикач x160, In=32А, 4п, 18kA, Тфікс./Мфікс.

    HDA033L

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      32 A
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2
      18 kA
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 240 В AC IEC 60947-2
      25 kA
    • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2
      25 kA
    • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 400 В AC згідно з IEC 60947-2
      18 kA
    • Номінальний струм за 10°C згідно з IEC 60947
      42 A
    • Номінальний струм за 15°C згідно з IEC 60947
      40,90 A
    • Номінальний струм за 20°C згідно з IEC 60947
      39,80 A
    • Номінальний струм за 25°C згідно з IEC 60947
      38,60 A
    • Номінальний струм за 30°C згідно з IEC 60947
      37,30 A
    • Номінальний струм за 35°C згідно з IEC 60947
      36,10 A
    • Номінальний струм за 40°C згідно з IEC 60947
      34,70 A
    • Номінальний струм за 45°C згідно з IEC 60947
      33,40 A
    • Номінальний струм за 50°C згідно з IEC 60947
      32 A
    • Номінальний струм за 55°C згідно з IEC 60947
      30,50 A
    • Номінальний струм за 5°C згідно з IEC 60947
      40,90 A
    • Номінальний струм за 60°C згідно з IEC 60947
      28,90 A
    • Номінальний струм за 65°C згідно з IEC 60947
      27,20 A
    • Номінальний струм за 70°C згідно з IEC 60947
      25,40 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Елемент керування/функціонування
      Перемикач
    • Тип конструкції пристрою
      Фіксований вбудований
    Спрацьовування
    • Час відгуку під час відкриття
      10 ms
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      8,000 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      690 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      220 - 415 V
    Функції
    • Розчіплювач
      TM F/F
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      8,40 W
    Витривалість
    • Електрична тривкість кількості циклів
      10,000
    • Кількість механічних процесів
      20,000
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP4X
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      4 - 70 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      4 - 95 mm²
    Установлення, монтаж
    • Положення для монтажу/підключення
      Перед
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Налаштування
    • Налаштування ручки термозахисту xIN
      1, 1
    Розміри
    • Висота
      130 mm
    • Ширина
      100 mm
    • Глибина
      68 mm
    Сумісніть
    • Підходить для рейки DIN
      Так
    Основні електричні характеристики
    • Час спрацьовування магнітного захисту
      0 - 0 ms

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACH declaration HDA033L
    PDF
    RoHS report HDA033L
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HDA033L | Hager

      Зображення продукту HDA033L

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HDA033L | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HDA033L

      Автоматичний вимикач x160, In=32А, 4п, 18kA, Тфікс./Мфікс.

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2021-06-07 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2021-06-07

      PDF
      8,51 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-03-20 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-03-20

      PDF
      435,49 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      346,59 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HBA161H - Блок ПЗВ для вимикачів х160: 4п 160A, витік струму 0.03-6А
      HBA161H
      Блок ПЗВ для вимикачів х160: 4п 160A, витік струму 0.03-6А
    • 2
      HED400H - Автоматичний вимикач h630, In=400А, 3п, 70kA, LSI
      HED400H
      Автоматичний вимикач h630, In=400А, 3п, 70kA, LSI
    • 3
      HED630H - Автоматичний вимикач h630, In=630А, 3п, 70kA, LSI
      HED630H
      Автоматичний вимикач h630, In=630А, 3п, 70kA, LSI
    • 4
      HNA101H - Автоматичний вимикач x160, In=100А, 4п, 40kA, Трег./Мфікс.
      HNA101H
      Автоматичний вимикач x160, In=100А, 4п, 40kA, Трег./Мфікс.
    • 5
      HEE800H - Автоматичний вимикач h1000, In=800А, 3п, 70kA, LSI
      HEE800H
      Автоматичний вимикач h1000, In=800А, 3п, 70kA, LSI

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна