The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом
    • HBA127H
    EAN
    3250613121044
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом

    Блок ПЗВ для вимикачів х160: 3п 125A, витік струму 300мА HBA127H

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Блок ПЗВ для вимикачів х160: 3п 125A, витік струму 300мА

    HBA127H

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      125 A
    • Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn
      300 mA
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      3
    Безпека
    • Тип диференційного захисту
      A HI
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      500 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      6,000 V
    Під’єднання
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      2,5 - 95,0 mm²
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      2,5 - 70,0 mm²

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HBA127H
    PDF
    RoHS report HBA127H
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HBA127H | Hager

      Зображення продукту HBA127H

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HBA127H | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HBA127H

      Блок ПЗВ для вимикачів х160: 3п 125A, витік струму 300мА

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05 | Hager

      Інструкція з встановлення fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05

      PDF
      5,77 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-08-08

      PDF
      1,16 MB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      329,81 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HNA041H - Автоматичний вимикач x160, In=40А, 4п, 40kA, Трег./Мфікс.
      HNA041H
      Автоматичний вимикач x160, In=40А, 4п, 40kA, Трег./Мфікс.
    • 2
      HHA064H - Автоматичний вимикач x160, In=63А, 4п, 25kA, Трег./Мфікс.
      HHA064H
      Автоматичний вимикач x160, In=63А, 4п, 25kA, Трег./Мфікс.
    • 3
      HBA125H - Блок ПЗВ для вимикачів х160: 3п 125A, витік струму 0.03-6А
      HBA125H
      Блок ПЗВ для вимикачів х160: 3п 125A, витік струму 0.03-6А
    • 4
      HBB161H - Блок ПЗВ для вимикачів х250: 4п 160A, витік струму 0.03-6А, затримка 0.06-1сек
      HBB161H
      Блок ПЗВ для вимикачів х250: 4п 160A, витік струму 0.03-6А, затримка 0.06-1сек
    • 5
      HBA128H - Блок ПЗВ для вимикачів х160: 4п 125A, витік струму 300мА
      HBA128H
      Блок ПЗВ для вимикачів х160: 4п 125A, витік струму 300мА

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна