The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Вимикачі навантаження
    • HA406
    EAN
    3250613114060
    Упаковка
    1 Штука
    • Модульні вимикачі навантаження
    • Вимикачі навантаження
    • Побачити більше

    Вимикач навантаження модульний з видимим розривом до 50мм2, 4п 125А HA406

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач навантаження модульний з видимим розривом до 50мм2, 4п 125А

    HA406

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Робочий вал вимикача 2 доступні продукти
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Робочий вал вимикача
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв
    • HZC104

      Подовжуючий шток для вимикачів HI…R до 125А модульних НА до 250А, 8х8-320мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC103

      Подовжуючий шток для вимикачів HI…R до 125А модульних НА до 250А, 8х8-200мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC002

      Ручка виносна IP55 для вимикачів HA 125А-630А

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      125 A
    • Допустимий номінальний струм для AC21
      125 A
    • Допустимий номінальний струм AC21, категорія A
      125 A
    • Допустимий номінальний струм AC21, категорія B
      125 A
    • Допустимий номінальний струм AC22, категорія A
      125 A
    • Допустимий номінальний струм AC22, категорія B
      125 A
    • Допустимий номінальний струм AC23, категорія A
      63 A
    • Допустимий номінальний струм AC23, категорія B
      63 A
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw на 1 с згідно з IEC 60947
      2,50 kA
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw згідно з IEC 60947
      2,50 kA
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      50 mm² max.
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      50 mm²
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      800 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      380 - 415 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      8,000 V
    Потужність
    • Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс
      5,70 W
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      17,10 W
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      82,000 W
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC23
      28,000 W
    Обладнання
    • Моторпривід опціонально
      Ні
    • Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НВ контакт
      0
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 70 °C
    Кришка, дверцята
    • Можливість блокування
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Архітектура
    • Тип полюса
      4P
    • Кількість полюсів
      4
    • Елемент керування/функціонування
      Коротка поворотна ручка
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Функції
    • Є перемикачем зворотного ходу
      Ні
    • Версія для установки аварійної зупинки
      Ні
    • Версія як головний перемикач
      Так
    • Версія як перемикач для технічного обслуговування/обслуговувальний вимикач
      Так
    • Версія як захисний перемикач
      Так
    • Варіант у виконанні компактного вимикача-роз’єднувача
      Так
    Емність
    • Кільксть модулів
      6
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      6 - 6,6 Nm
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Розміри
    • Висота
      86,5 mm
    • Ширина
      108 mm
    • Глибина
      90 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA406
    PDF
    RoHS report HA406
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HA406 | Hager

      Зображення продукту HA406

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HA406 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HA406

      Вимикач навантаження модульний з видимим розривом до 50мм2, 4п 125А

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Inter. a coupure visible HAx0x | Hager

      Inter. a coupure visible HAx0x

      Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      318,32 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HAB304 - Вимикач навантаження модульний до 16мм2, 3п 40А
      HAB304
      Вимикач навантаження модульний до 16мм2, 3п 40А
    • 2
      HAC306 - Вимикач навантаження модульний до 35мм2, 3п 63А
      HAC306
      Вимикач навантаження модульний до 35мм2, 3п 63А
    • 3
      HAE416 - Вимикач навантаження модульний з видимим розривом до 70мм2, 4п 160А
      HAE416
      Вимикач навантаження модульний з видимим розривом до 70мм2, 4п 160А
    • 4
      HAC408 - Вимикач навантаження модульний до 35мм2, 4п 80А
      HAC408
      Вимикач навантаження модульний до 35мм2, 4п 80А
    • 5
      HA357 - Вимикач навантаження корпусний до 240мм2, 3п 400А
      HA357
      Вимикач навантаження корпусний до 240мм2, 3п 400А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна