The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Системи прокладання кабелів
  • Рішення для робочого місця
  • Розеткові модулі на стіл
  • G7067ELN
  • Розеткові модулі на стіл

Розеточный модуль на стіл: 3 розетки з з/к + кабель 3м G7067ELN

EAN
4012740887069
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Розеточный модуль на стіл: 3 розетки з з/к + кабель 3м

G7067ELN

  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Технічні характеристики

Кабель
  • Довжина з’єднувального кабелю
    3,000 mm
Розміри
  • Висота
    70 mm
  • Ширина
    70 mm
  • Довжина
    174 mm
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP20

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration G7067ELN
PDF
Hager RoHS report G7067ELN
PDF

Завантаження

  • Зображення G7067ELN | Hager

    Зображення продукту G7067ELN

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу G7067ELN | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу G7067ELN

    Розеточный модуль на стіл: 3 розетки з з/к + кабель 3м

    PDF
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2017-01-13

    PDF
    26,56 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    2
  • 1
    G7069ELN - Розеточн.модуль на стіл: розетки 1хDC+4AC + 1 вимикач + 2хRJ45 Cat.6 + кабель 3м
    G7069ELN
    Розеточн.модуль на стіл: розетки 1хDC+4AC + 1 вимикач + 2хRJ45 Cat.6 + кабель 3м
  • 2
    G7068ELN - Розеточний модуль на стіл: розетки 1хDC+4AC + 1 вимикач + кабель 3м
    G7068ELN
    Розеточний модуль на стіл: розетки 1хDC+4AC + 1 вимикач + кабель 3м

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна