The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Системи прокладання кабелів
  • Рішення для робочого місця
  • Розеткові модулі у поверхню
  • G7045LAN
  • Системи прокладання кабелів

Розеточний модуль у поверхню: 3 розетки з з/к + 2хRJ45 Cat.6 + кабель 3м G7045LAN

EAN
4012740887045
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Розеточний модуль у поверхню: 3 розетки з з/к + 2хRJ45 Cat.6 + кабель 3м

G7045LAN

  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Технічні характеристики

Під’єднання
  • Кількість USB-розеток
    0
  • Кількість HDMI-розеток
    0
  • Кількість розеток RJ45 CAT6
    2
Обладнання
  • Кількість розеток у будинку
    3
Кабель
  • Довжина з’єднувального кабелю
    3,000 mm
Розміри
  • Висота
    322 mm
  • Вбудована глибина
    315 mm
  • Діаметр
    100 mm
  • Діаметр отвору
    102 - 102 mm
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP20

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration G7045LAN
PDF
Hager RoHS report G7045LAN
PDF

Завантаження

  • Зображення G7045LAN | Hager

    Зображення продукту G7045LAN

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу G7045LAN | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу G7045LAN

    Розеточний модуль у поверхню: 3 розетки з з/к + 2хRJ45 Cat.6 + кабель 3м

    PDF
  • Instruction manual

    Зображення Assembly Manual Lift Up | Hager

    Assembly Manual Lift Up

    Instruction manual International 2020-01-01

    PDF
    257,28 kB
    Зображення Instruction manual International 2020-01-01 | Hager

    Instruction manual International 2020-01-01

    PDF
    257,28 kB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2017-01-13

    PDF
    26,56 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    2
  • 1
    G7043LAN - Розеточний модуль у поверхню: 3 розетки з з/к + кабель 3м
    G7043LAN
    Розеточний модуль у поверхню: 3 розетки з з/к + кабель 3м
  • 2
    G7044LAN - Розеточний модуль у поверхню: 2 розетки з з/к + 2хRJ45 Cat.6 + кабель 3м
    G7044LAN
    Розеточний модуль у поверхню: 2 розетки з з/к + 2хRJ45 Cat.6 + кабель 3м

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна