The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Системи прокладання кабелів
  • Інсталяційні пристрої
  • Інсталяційні пристрої Berker Q.3
  • G2850
  • Системи прокладання кабелів

Коробка установочна 1-кратна G2850

EAN
4012740220040
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Коробка установочна 1-кратна

G2850

  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Технічні характеристики

Розміри
  • Кількість одиниць
    1

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration G2850
PDF
Hager RoHS report G2850
PDF
PEP document International 2022-08-10
PDF
218,04 kB

Завантаження

  • Зображення G2850 | Hager

    Зображення продукту G2850

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу G2850 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу G2850

    Коробка установочна 1-кратна

    PDF
  • Декларація про відповідність

    Зображення CE Certification BR65 | Hager

    CE Certification BR65

    Declaration of conformity International 2017-04-19

    PDF
    105,82 kB
    Зображення Declaration of conformity International 2023-08-25 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-08-25

    PDF
    80,78 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    503520 - Кнопка для жалюзі 2-клавішна 10А/250В
    503520
    Кнопка для жалюзі 2-клавішна 10А/250В
  • 2
    503503 - Кнопка 2-клавішна 2НВ (механізм), роздільні вхідні клеми, 10А/250В
    503503
    Кнопка 2-клавішна 2НВ (механізм), роздільні вхідні клеми, 10А/250В
  • 3
    5031 - Кнопка 1-клав., 2 сигнал.конт. 10А/250В
    5031
    Кнопка 1-клав., 2 сигнал.конт. 10А/250В
  • 4
    16406084 - Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, алюміній, Q.х
    16406084
    Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, алюміній, Q.х
  • 5
    16206076 - Клавіша 1Х зі знаком 'Стрілки', антрацит, Q.x
    16206076
    Клавіша 1Х зі знаком 'Стрілки', антрацит, Q.x

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна