The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • FZ983

FZ983

EAN
3250612764860
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

FZ983

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 4 доступні продукти

Згадується в

  • FR62S

    Щит Univers IP55/II 950x550x275, сірий, 2 секції

    0,00 EUR  / *
  • FR63S

    Щит Univers IP55/II 950x800x275, сірий, 3 секції

    0,00 EUR  / *
  • FR64S

    Щит Univers IP55/II 950x1050x275, сірий, 4 секції

    0,00 EUR  / *
  • FR65S

    Щит Univers IP55/II 950x1300x275, сірий, 5 секцій

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    950 mm

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ983
PDF
Hager RoHS report FZ983
PDF

Завантаження

  • Зображення FZ983 | Hager

    Зображення продукту FZ983

  • Інструкція з встановлення

    Зображення MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989 | Hager

    MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989

    Installation manual International 2015-05-28

    PDF
    582,17 kB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-11-20 | Hager

    Декларація про відповідність en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-11-20 | Hager

    Декларація про відповідність en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Більше документації

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна