The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • FZ845
    EAN
    3250612768455
    Упаковка
    1 Штука

    Шина для крепежу кабеля в цоколях висотою 100мм, довжина 1300мм FZ845

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Шина для крепежу кабеля в цоколях висотою 100мм, довжина 1300мм

    FZ845

    • Технічні характеристики
    • Документація
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      30 mm
    • Ширина
      15 mm
    • Глибина
      15 mm
    Матеріали
    • Матеріал
      Метал
    • Код RAL
      7035

    Завантаження

    • Зображення FZ845 | Hager

      Зображення продукту FZ845

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ845 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ845

      Шина для крепежу кабеля в цоколях висотою 100мм, довжина 1300мм

      PDF
    Більше документації

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна