The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • FZ845

Шина для крепежу кабеля в цоколях висотою 100мм, довжина 1300мм FZ845

EAN
3250612768455
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Шина для крепежу кабеля в цоколях висотою 100мм, довжина 1300мм

FZ845

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Документація
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 3 доступні продукти

Згадується в

  • FP25SN2

    Щит на підлогу з цоколем Univers IP44/II 1950x1300x205 5 секції

    0,00 EUR  / *
  • FZ615N

    Цоколь для щитів Univers 100x1300x205мм

    0,00 EUR  / *
  • FZ625N

    Цоколь для щитів Univers 200x1300x205мм

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    30 mm
  • Ширина
    15 mm
  • Глибина
    15 mm
Матеріали
  • Код RAL
    7035

Завантаження

  • Зображення FZ845 | Hager

    Зображення продукту FZ845

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ845 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу FZ845

    Шина для крепежу кабеля в цоколях висотою 100мм, довжина 1300мм

    PDF
Більше документації

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна