The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • FZ7821
    EAN
    3250616004634
    Упаковка
    1 Штука

    Кабельна шина Univers 3-секційніа FZ7821

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кабельна шина Univers 3-секційніа

    FZ7821

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 4 доступні продукти

    Згадується в

    • FR23S1

      Щит на підлогу Univers IP55/II 1850x800x275мм (+цоколь h=100мм)

      0,00 EUR  / *
    • FZ633A

      Цоколь Univers чорний 100х800х275мм

      0,00 EUR  / *
    • FR13S1

      Щит на підлогу Univers IP55/II 1700x800x275мм (+цоколь h=100мм)

      0,00 EUR  / *
    • FR23L1

      Щит на підлогу Univers, проз.двері, IP55/II 1850x800x275мм (+цоколь h=100мм)

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      30 mm
    • Ширина
      750 mm
    • Глибина
      20 mm
    Матеріали
    • Матеріал
      Метал
    • Код RAL
      7001

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ7821
    PDF
    RoHS report FZ7821
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FZ7821 | Hager

      Зображення продукту FZ7821

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ7821 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ7821

      Кабельна шина Univers 3-секційніа

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual International 2018-04-09 | Hager

      Installation manual International 2018-04-09

      PDF
      1,54 MB
    Більше документації

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна