The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • FZ712N
    EAN
    3250612768882
    Упаковка
    1 Штука

    Каркас захисту від ударів для шаф Univers/клас-I, глибина 600мм, ширина 600мм FZ712N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Каркас захисту від ударів для шаф Univers/клас-I, глибина 600мм, ширина 600мм

    FZ712N

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      1,900 mm
    • Ширина
      500 mm
    • Глибина
      110 mm
    Матеріали
    • Colour
      Чистий білий
    • Код RAL
      9010
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP00

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ712N
    PDF
    RoHS report FZ712N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FZ712N | Hager

      Зображення продукту FZ712N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ712N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ712N

      Каркас захисту від ударів для шаф Univers/клас-I, глибина 600мм, ширина 600мм

      PDF
    Більше документації

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна