The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • FZ635A
    EAN
    3250616004337
    Упаковка
    1 Штука

    Цоколь Univers чорний 100х1300х275мм FZ635A

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Цоколь Univers чорний 100х1300х275мм

    FZ635A

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Компоненти для розташування/системи відсіків 2 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 8 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Компоненти для розташування/системи відсіків
    • FZ801A

      Тримач для кабеля в цоколі вісотою 100мм

      0,00 EUR  / *
    • FZ714

      Монтажний комплект для установки одного цоколя Univers на інший

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • FR25S1

      Щит на підлогу Univers IP55/II 1850x1300x275мм (+цоколь h=100мм)

      0,00 EUR  / *
    • FR45S

      Щит Univers IP55/II 650x1300x275, сірий, 5 секцій

      0,00 EUR  / *
    • FR55S

      Щит Univers IP55/II 800x1300x275, сірий, 5 секцій

      0,00 EUR  / *
    • FR65S

      Щит Univers IP55/II 950x1300x275, сірий, 5 секцій

      0,00 EUR  / *
    • FR85S

      Щит Univers IP55/II 1250x1300x275, сірий, 5 секцій

      0,00 EUR  / *
    • FR15S1

      Щит на підлогу Univers IP55/II 1700x1300x275мм (+цоколь h=100мм)

      0,00 EUR  / *
    • FR25L1

      Щит на підлогу Univers, проз.двері, IP55/II 1850x1300x275мм (+цоколь h=100мм)

      0,00 EUR  / *
    • FR05S

      Щит Univers IP55/II 1550x1300x275, сірий, 5 секцій

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      100 mm
    • Ширина
      1,300 mm
    • Глибина
      275 mm
    Обладнання
    • Основа шафи
      База в комплекті
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    Підключення
    • Тип монтажу
      Металеве гвинтове кріплення
    Установлення, монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Ні
    Матеріали
    • Colour
      Реактивний чорний
    • Обробка
      З порошковим покриттям
    • Матеріал
      Сталь

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ635A
    PDF
    RoHS report FZ635A
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FZ635A | Hager

      Зображення продукту FZ635A

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ635A | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ635A

      Цоколь Univers чорний 100х1300х275мм

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-06-03 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Більше документації

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна