The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • FZ631A
    EAN
    3250616004290
    Упаковка
    1 Штука

    Цоколь Univers чорний 100х300х275мм FZ631A

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Цоколь Univers чорний 100х300х275мм

    FZ631A

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Компоненти для розташування/системи відсіків 2 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 4 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Компоненти для розташування/системи відсіків
    • FZ801A

      Тримач для кабеля в цоколі вісотою 100мм

      0,00 EUR  / *
    • FZ714

      Монтажний комплект для установки одного цоколя Univers на інший

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • FR21S1

      Щит на підлогу Univers IP55/II 1850x300x275мм (+цоколь h=100мм)

      0,00 EUR  / *
    • FR41S

      Щит Univers IP55/II 650x300x275, сірий, 1 секція

      0,00 EUR  / *
    • FR51S

      Щит Univers IP55/II 800x300x275, сірий, 1 секція

      0,00 EUR  / *
    • FR01S

      Щит Univers IP55/II 1550x300x275, сірий, 1 секція

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      100 mm
    • Ширина
      300 mm
    • Глибина
      275 mm
    Обладнання
    • Основа шафи
      База в комплекті
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    Підключення
    • Тип монтажу
      Металеве гвинтове кріплення
    Установлення, монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Ні
    Матеріали
    • Colour
      Реактивний чорний
    • Обробка
      З порошковим покриттям
    • Матеріал
      Сталь

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ631A
    PDF
    RoHS report FZ631A
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FZ631A | Hager

      Зображення продукту FZ631A

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ631A | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ631A

      Цоколь Univers чорний 100х300х275мм

      PDF
    Більше документації

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна