Цоколь для щитів Univers 200х800х205мм FZ623N
EAN
3250612778553
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Компоненти для розташування/системи відсіків 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 10 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота200 mm
-
Ширина800 mm
-
Глибина205 mm
Обладнання
-
Кількість секцій по ширині3
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP40
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації