The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • FZ622N
    EAN
    3250612778546
    Упаковка
    1 Штука

    Цоколь для щитів Univers 200х550х205мм FZ622N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Цоколь для щитів Univers 200х550х205мм

    FZ622N

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Компоненти для розташування/системи відсіків 1 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 10 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Компоненти для розташування/системи відсіків
    • FZ714

      Монтажний комплект для установки одного цоколя Univers на інший

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • FP32SN2

      Щит Univers IP44/II 500x550x205 2 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP42SN2

      Щит Univers IP44/II 650x550x205 2 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP52SN2

      Щит Univers IP44/II 800x550x205, 2 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP72SN2

      Щит Univers IP44/II 1100x550x205, 2 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP92SN2

      Щит Univers IP44/II 1400x550x205, 2 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP62SN2

      Щит Univers IP44/II 950x550x205, 2 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP82SN2

      Щит Univers IP44/II 1250x550x205, 2 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP22SN2

      Щит на підлогу з цоколем Univers IP44/II 1950x550x205 2 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP02SN2

      Щит Univers IP44/II 1550x550x205, 2 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP12SN2

      Щит Univers IP44/II 1700x550x205, 2 секції

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      200 mm
    • Ширина
      550 mm
    • Глибина
      205 mm
    Обладнання
    • Кількість секцій по ширині
      2
    • Основа шафи
      Базова проміжна пластина
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP40
    Підключення
    • Тип монтажу
      Гвинтове з'єднання
    Установлення, монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Ні
    Матеріали
    • Colour
      Чистий білий
    • Матеріал
      Сталь

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ622N
    PDF
    RoHS report FZ622N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FZ622N | Hager

      Зображення продукту FZ622N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ622N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ622N

      Цоколь для щитів Univers 200х550х205мм

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-03-18 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-03-18

      PDF
      459,03 kB
    Більше документації

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна