Цоколь для щитів Univers 100х550х205мм FZ612N
Продукт, що поступово виводиться з виробництва: будь ласка, зверніться до свого дистриб'ютора щодо наявності
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Компоненти для розташування/системи відсіків 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота100 mm
-
Ширина550 mm
-
Глибина205 mm
Обладнання
-
Кількість секцій по ширині2
-
Основа шафиБазова проміжна пластина
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP40
Підключення
-
Тип монтажуГвинтове з'єднання
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
Матеріали
-
ColourЧистий білий
-
МатеріалСталь
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FZ612N
Цоколь для щитів Univers 100х550х205мм
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-03-18
PDF459,03 kB
Більше документації