The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • FZ53B
    EAN
    3250612777983
    Упаковка
    1 Штука

    Рама для в/у щитів Univers 1400x800мм FZ53B

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Рама для в/у щитів Univers 1400x800мм

    FZ53B

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      1,452 mm
    • Ширина
      852 mm
    • Глибина
      13 mm
    Обладнання
    • Кількість секцій по ширині
      3
    Матеріали
    • Colour
      Чистий білий
    • Код RAL
      9010
    • Матеріал
      Сталь
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP30

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ53B
    PDF
    RoHS report FZ53B
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FZ53B | Hager

      Зображення продукту FZ53B

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ53B | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ53B

      Рама для в/у щитів Univers 1400x800мм

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm | Hager

      MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm

      Інструкція з встановлення International 2025-01-28

      PDF
      4,45 MB
    Більше документації

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна