Кожух для вводу каб.каналів в щити Univers 160/205мм глибиною, ширина 1300мм FZ445N
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 7 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Обладнання
-
Кількість секцій по ширині5
Розміри
-
Висота193 mm
-
Ширина1,250 mm
-
Глибина135 mm
-
Довжина1,300 mm
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераquickset
Матеріали
-
МатеріалПластик
-
ColourЧистий білий
-
Код RAL9010
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FZ445N
Кожух для вводу каб.каналів в щити Univers 160/205мм глибиною, ширина 1300мм
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity
Декларація про відповідність International 2023-03-16
PDF963,86 kB
Більше документації