The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • FZ435

Елемент для замкнення шаф Univers шириною 300мм FZ435

EAN
3250612764358
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Елемент для замкнення шаф Univers шириною 300мм

FZ435

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 4 доступні продукти

Згадується в

  • FR21S1

    Щит на підлогу Univers IP55/II 1850x300x275мм (+цоколь h=100мм)

    0,00 EUR  / *
  • FR41S

    Щит Univers IP55/II 650x300x275, сірий, 1 секція

    0,00 EUR  / *
  • FR51S

    Щит Univers IP55/II 800x300x275, сірий, 1 секція

    0,00 EUR  / *
  • FR01S

    Щит Univers IP55/II 1550x300x275, сірий, 1 секція

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    20 mm
  • Ширина
    300 mm
  • Глибина
    210 mm

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration FZ435
PDF
Hager RoHS report FZ435
PDF

Завантаження

  • Зображення FZ435 | Hager

    Зображення продукту FZ435

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ435 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу FZ435

    Елемент для замкнення шаф Univers шириною 300мм

    PDF
  • Installation manual

    Зображення Montageanleitung f. Verschlussteileset 90VS (keine Änderungen mehr vorgesehen!) | Hager

    Montageanleitung f. Verschlussteileset 90VS (keine Änderungen mehr vorgesehen!)

    Installation manual International 2009-10-05

    PDF
    266,08 kB
Більше документації

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна