The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • FZ352
    EAN
    3250612763528
    Упаковка
    1 Штука

    Кожух для вводу кабеля в щити Univers 275мм глибиною, ширина 550мм, сірий FZ352

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кожух для вводу кабеля в щити Univers 275мм глибиною, ширина 550мм, сірий

    FZ352

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Обладнання
    • Кількість секцій по ширині
      2
    Розміри
    • Висота
      190 mm
    • Ширина
      550 mm
    • Глибина
      150 mm
    • Довжина
      550 mm
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Настінний монтаж
    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    • Colour
      Світло-сірий
    • Код RAL
      7035

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Сертифікати та документи

    Документ PEP International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB

    Завантаження

    • Зображення FZ352 | Hager

      Зображення продукту FZ352

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ352 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ352

      Кожух для вводу кабеля в щити Univers 275мм глибиною, ширина 550мм, сірий

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355 | Hager

      Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355

      Інструкція з встановлення International 2010-06-17

      PDF
      163,48 kB
    • Технічний посібник

      Зображення Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Технічний посібник en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Зображення Технічний посібник en-GB 2023-07-07 | Hager

      Технічний посібник en-GB 2023-07-07

      PDF
      11,76 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity | Hager

      Declaration of conformity

      Декларація про відповідність International 2023-03-16

      PDF
      963,86 kB
    Більше документації

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна