The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Силові контактори
    • Аксесуари для силових контакторів
    • EVR00422D
    EAN
    3250612236510
    Упаковка
    1 Штука
    • Аксесуари для силових контакторів

    Контактор корпусний 4P, 2НВ + 2НЗ, 24В-АС, 4А AC-15 EVR00422D

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Контактор корпусний 4P, 2НВ + 2НЗ, 24В-АС, 4А AC-15

    EVR00422D

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Допоміжний пристрій для розподільного щита 4 доступні продукти
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Допоміжний пристрій для розподільного щита
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • EVA005

      Дод.контакт 1НВ+1НЗ для EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      0,00 EUR  / *
    • EVA006

      Додатковий контакт 4НВ для EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      0,00 EUR  / *
    • EVA007

      Дод.контакт 2НВ+2НЗ для EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      0,00 EUR  / *
    • EVA008

      Додатковий контакт 4НЗ для EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      0,00 EUR  / *
    • EVA101

      Механічне блокування для контакторів EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Тип полюса
      4P
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      600 - 600 V
    • Командна напруга AC
      24 - 24 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      8,000 V
    • Номінальна робоча напруга Ue AC для допоміжного контакту
      600 V
    • Номінальна робоча напруга Ue DC для допоміжного контакту
      250 V
    Електричний струм
    • Допустимий номінальний струм для AC1
      4 A
    • Номінальний струм Ie до 110 В DC13 IEC 60947-5
      0,50 A
    • Номінальний струм Ie до 110 В DC L/R 15 мс IEC 60947-5
      6 A
    • Номінальний струм Ie до 220 В DC13 IEC 60947-5
      0,25 A
    • Номінальний струм Ie до 220 В DC L/R 15 мс IEC 60947-5
      5 A
    • Номінальний струм Ie до 24 В DC13 IEC 60947-5
      2,50 A
    • Номінальний струм Ie до 24 В DC L/R 15 мс IEC 60947-5
      10 A
    • Номінальний струм Ie до 400–415 В AC15 IEC 60947-5
      4 A
    Розміри
    • Довжина смуги основного кола
      10 mm
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Потужність
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      2,40 W
    • Втрати потужності на котушці
      1,40 W
    • Споживання електроенергії
      4,2 VA
    • Пускова потужність, що поглинається
      27 VA
    Установлення, монтаж
    • Номінальний крутний момент для кола керування та допоміжних контактів
      1,20 - 1,20 Nm
    • Номінальний крутний момент основного кола
      1,20 - 1,20 Nm
    Витривалість
    • Електрична тривкість кількості циклів
      10,000,000
    • Кількість механічних процесів
      20,000,000
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Під’єднання
    • Тип контактів
      2НЗ + 2НВ
    • Довжина смуги кабелю керування та допоміжного з’єднувального кабелю
      10 mm
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      0,75 - 4 mm²
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      0,75 - 4 mm²
    Обладнання
    • Кількість допоміжних контактів, НВ контакт
      2
    • Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт
      2
    • Кількість контактів NO
      2
    • Кількість контактів NC
      2
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 60 °C
    • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVR00422D
    PDF
    Hager RoHS report EVR00422D
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EVR00422D | Hager

      Зображення продукту EVR00422D

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EVR00422D | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EVR00422D

      Контактор корпусний 4P, 2НВ + 2НЗ, 24В-АС, 4А AC-15

      PDF
    • Інструкція

      Зображення Інструкція en-GB 2025-04-10 | Hager

      Інструкція en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Технічні брошури

      Зображення Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна | Hager

      Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна

      Технічні брошури uk-UA 2022-11-25

      PDF
      4,12 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration Of Conformity | Hager

      Declaration Of Conformity

      Декларація про відповідність en-GB 2023-12-12

      PDF
      421,30 kB
      Зображення Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Декларація про відповідність International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EVR00440C - Контактор корпусний 4P, 4НВ, 230В-АС, 4А AC-15
      EVR00440C
      Контактор корпусний 4P, 4НВ, 230В-АС, 4А AC-15
    • 2
      EVR00440E - Контактор корпусний 4P, 4НВ, 24В-DC, 4А AC-15
      EVR00440E
      Контактор корпусний 4P, 4НВ, 24В-DC, 4А AC-15
    • 3
      EVA103 - Механічне блокування для контакторів EV040…EV072, EVN063…EVN080
      EVA103
      Механічне блокування для контакторів EV040…EV072, EVN063…EVN080
    • 4
      EVR00431D - Контактор корпусний 4P, 3НВ + 1НЗ, 24В-АС, 4А AC-15
      EVR00431D
      Контактор корпусний 4P, 3НВ + 1НЗ, 24В-АС, 4А AC-15
    • 5
      EVA008 - Додатковий контакт 4НЗ для EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…
      EVA008
      Додатковий контакт 4НЗ для EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна