The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Світлорегулятори та блоки керування
    • EVN011
    EAN
    3250617573917
    Упаковка
    1 Штука
    • Світлорегулятори та блоки керування

    Світлорегулятор універсальний, 300 Вт EVN011

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Світлорегулятор універсальний, 300 Вт

    EVN011

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • LZ060

      Вставка 9мм для шин

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    • Робоча напруга
      230 - 230 V
    Підключення
    • Із системою шин KNX радіо
      Ні
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Код RAL
      7035
    • Матеріал
      Пластик
    Розміри
    • Висота
      90 mm
    • Ширина
      17,50 mm
    • Глибина
      65 mm
    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Одинарна кнопка
    Потужність
    • Енергоспоживання під час роботи
      2,10 VA
    • Споживання енергії (режим очікування)
      0,2 W
    • 230 В лампа розжарювання та галогенна лампа
      300 W
    • Потужність лампи розжарювання
      300 - 300 W
    Освітлення
    • Світлодіодна лампа 230 В з регульованою яскравістю
      60 - 60 W
    • Потужність світлодіодної лампи
      60 W
    Умови використання
    • Робоча температура
      -10 - +45 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 6 mm²
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1.5 - 6 mm²
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Тексти
    • Принцип світлорегулювання
      Автоматичне визначення навантаження
    • Запобіжник
      З електронним захистом від короткого замикання та перевантаження
    • Режим встановлення
      Для монтажу на DIN-рейку
    • Тип з'єднання
      З гвинтовими клемами

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration EVN011
    PDF
    Hager RoHS report EVN011
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EVN011 | Hager

      Зображення продукту EVN011

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EVN011 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EVN011

      Світлорегулятор універсальний, 300 Вт

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24

      PDF
      1,16 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      3
    • 1
      EVN004 - Світлорегулятор універсальний, комфорт, 500 Вт
      EVN004
      Світлорегулятор універсальний, комфорт, 500 Вт
    • 2
      EVN012 - Світлорегулятор універсальний, комфорт, 300 Вт
      EVN012
      Світлорегулятор універсальний, комфорт, 300 Вт
    • 3
      EVN002 - Світлорегулятор універсальний, 500 Вт
      EVN002
      Світлорегулятор універсальний, 500 Вт

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна