The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Силові контактори
    • Аксесуари для силових контакторів
    • EVA802
    EAN
    3250612232185
    Упаковка
    1 Штука
    • Аксесуари для силових контакторів

    З'єднувальний адаптер для контакторів EV018…EV038 та вимикачів MM…N EVA802

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    З'єднувальний адаптер для контакторів EV018…EV038 та вимикачів MM…N

    EVA802

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Кількість полюсів
      3

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration EVA802
    PDF
    Hager RoHS report EVA802
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EVA802 | Hager

      Зображення продукту EVA802

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EVA802 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EVA802

      З'єднувальний адаптер для контакторів EV018…EV038 та вимикачів MM…N

      PDF
    • Інструкція

      Зображення Інструкція en-GB 2025-04-10 | Hager

      Інструкція en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Технічні брошури

      Зображення Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна | Hager

      Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна

      Технічні брошури uk-UA 2022-11-25

      PDF
      4,12 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration Of Conformity | Hager

      Declaration Of Conformity

      Декларація про відповідність en-GB 2023-12-12

      PDF
      421,30 kB
      Зображення Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Декларація про відповідність International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EVR00431D - Контактор корпусний 4P, 3НВ + 1НЗ, 24В-АС, 4А AC-15
      EVR00431D
      Контактор корпусний 4P, 3НВ + 1НЗ, 24В-АС, 4А AC-15
    • 2
      EVR00431C - Контактор корпусний 4P, 3НВ + 1НЗ, 230В-АС, 4А AC-15
      EVR00431C
      Контактор корпусний 4P, 3НВ + 1НЗ, 230В-АС, 4А AC-15
    • 3
      EVR00440E - Контактор корпусний 4P, 4НВ, 24В-DC, 4А AC-15
      EVR00440E
      Контактор корпусний 4P, 4НВ, 24В-DC, 4А AC-15
    • 4
      EVA103 - Механічне блокування для контакторів EV040…EV072, EVN063…EVN080
      EVA103
      Механічне блокування для контакторів EV040…EV072, EVN063…EVN080
    • 5
      EVA101 - Механічне блокування для контакторів EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027
      EVA101
      Механічне блокування для контакторів EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна