The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Силові контактори
  • Аксесуари для силових контакторів
  • EVA802
  • Захисні та комутаційні апарати

З'єднувальний адаптер для контакторів EV018…EV038 та вимикачів MM…N EVA802

EAN
3250612232185
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

З'єднувальний адаптер для контакторів EV018…EV038 та вимикачів MM…N

EVA802

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 12 доступні продукти

Згадується в

  • EV01810C

    Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 18А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV02510C

    Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 25А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV03210C

    Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 32А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV03810C

    Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 38А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV01810D

    Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-АС, 18А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV02510D

    Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-АС, 25А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV03210D

    Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-АС, 32А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV03810D

    Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-АС, 38А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV01810E

    Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-DС, 18А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV02510E

    Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-DС, 25А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV03210E

    Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-DС, 32А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV03810E

    Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-DС, 38А AC-3

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Архітектура
  • Кількість полюсів
    3

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration EVA802
PDF
Hager RoHS report EVA802
PDF

Завантаження

  • Зображення EVA802 | Hager

    Зображення продукту EVA802

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу EVA802 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу EVA802

    З'єднувальний адаптер для контакторів EV018…EV038 та вимикачів MM…N

    PDF
  • Інструкція

    Зображення Manual en-GB 2025-04-10 | Hager

    Manual en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Technical brochures

    Зображення Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна | Hager

    Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна

    Technical brochures uk-UA 2022-11-25

    PDF
    4,12 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration Of Conformity | Hager

    Declaration Of Conformity

    Declaration of conformity en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Зображення Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Declaration of conformity International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    EVA101 - Механічне блокування для контакторів EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027
    EVA101
    Механічне блокування для контакторів EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027
  • 2
    EVR00440C - Контактор корпусний 4P, 4НВ, 230В-АС, 4А AC-15
    EVR00440C
    Контактор корпусний 4P, 4НВ, 230В-АС, 4А AC-15
  • 3
    EVA102 - Механічне блокування для контакторів EV018…EV038, EVN032…EVN045
    EVA102
    Механічне блокування для контакторів EV018…EV038, EVN032…EVN045
  • 4
    EVR00440E - Контактор корпусний 4P, 4НВ, 24В-DC, 4А AC-15
    EVR00440E
    Контактор корпусний 4P, 4НВ, 24В-DC, 4А AC-15
  • 5
    EVA201 - Супресор RC 230VAC для EV007-15, EVN022
    EVA201
    Супресор RC 230VAC для EV007-15, EVN022

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна