Додатковий контакт 1НВ+1НЗ для EV040…EV170, EVN063…EVN200 EVA003
EAN
3250612232017
Упаковка
5 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 28 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм15 A
Напруга
-
Номінальна напруга ізоляції Ui690 V
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 60 °C
-
Температура зберігання / транспортування-40 - 80 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу EVA003
Додатковий контакт 1НВ+1НЗ для EV040…EV170, EVN063…EVN200
PDF -
Інструкція
Manual en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Technical brochures
Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна
Technical brochures uk-UA 2022-11-25
PDF4,12 MB -
Декларація про відповідність
Declaration Of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2023-12-12
PDF421,30 kB
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Declaration of conformity International 2021-03-01
PDF60,48 kB
Більше документації