Корпусний контактор Hager EV01510C призначений для комутації трифазних електродвигунів, насосів, вентиляторів та іншого обладнання. Пристрій має 3 силові полюси, номінальний струм 15,5 А у категорії AC-3 та котушку керування 230 В AC. Один нормально відкритий допоміжний контакт можна використати для сигналізації стану або побудови кола блокування. Контактор підходить для систем автоматизації, де навантаження вмикається за сигналом кнопки, реле, датчика або контролера.
EAN
3250612235940
Упаковка
1 Штука
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Теплове реле перевантаження 12 доступні продукти -
Модуль захисту від перенапруги 1 доступні продукти -
Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти -
Допоміжний пристрій для розподільного щита 6 доступні продукти -
Допоміжний кабельний адаптер 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Архітектура
-
Тип полюса3P
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму12 - 690 V
-
Командна напруга AC230 - 230 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp8,000 V
-
Номінальна робоча напруга Ue AC для допоміжного контакту600 V
-
Номінальна робоча напруга Ue DC для допоміжного контакту250 V
-
Тип напруги живлення кола керуванняЗмінний струм
-
Номінальна напруга ізоляції Ui690 V
Електричний струм
-
Номінальний струм Ie до 110 В DC1 IEC 60947-420 A
-
Номінальний струм Ie до 220 В DC1 IEC 60947-415 A
-
Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 220–230 В AC1 згідно з IEC 60947-422 A
-
Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 220–230 В AC3 згідно з IEC 60947-415,50 A
-
Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 220–230 В AC4 згідно з IEC 60947-47 A
-
Допустимий номінальний струм для AC315,50 A
-
Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 380–400 В AC AC1 згідно з IEC 60947-422 A
-
Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 380–400 В AC AC3 згідно з IEC 60947-415,50 A
-
Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 380–400 В AC AC4 згідно з IEC 60947-47 A
-
Номінальний струм Ie для допоміжного контакту за 110 В AC AC1510 A
-
Номінальний струм Ie для допоміжного контакту за 24 В AC AC1510 A
-
Номінальний струм Ie для допоміжного контакту за 24 В DC DC131 A
-
Номінальний струм Ie для допоміжного контакту за 250 В DC131 A
Розміри
-
Довжина смуги основного кола10 mm
-
Глибина117 mm
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Потужність
-
Втрати потужності при номінальному струм IN2,90 W
-
Втрати потужності на котушці1,40 W
-
Номінальна робоча потужність для 3P за 220–230 В AC AC1 згідно з IEC 60947-48 kW
-
Номінальна робоча потужність для 3P за 220–230 В AC AC4 згідно з IEC 60947-42 kW
-
Споживання електроенергії3,4 VA
-
Номінальна робоча потужність для 3P за 380–400 В AC AC1 згідно з IEC 60947-414 kW
-
Пускова потужність, що поглинається24 VA
-
Номінальна робоча потужність для 3P за 220–230 В AC AC3 згідно з IEC 60947-44 kW
-
Номінальна робоча потужність для 3P за 380–400 В AC AC4 згідно з IEC 60947-43 kW
Установлення, монтаж
-
Номінальний крутний момент для кола керування та допоміжних контактів1,20 - 1,20 Nm
-
Номінальний крутний момент основного кола1,20 - 1,20 Nm
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
-
Тип роз’єму для керування та допоміжного контактуГвинтова клема
Під’єднання
-
Тип контактів3S+1 допоміжний S
-
Довжина смуги кабелю керування та допоміжного з’єднувального кабелю10 mm
-
Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників0,75 - 4 mm²
-
З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем0,75 - 4 mm²
Обладнання
-
Кількість допоміжних контактів, НВ контакт1
-
Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт0
-
Кількість контактів NO3
-
Кількість контактів NC0
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 60 °C
-
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Температура зберігання / транспортування-40 - 80 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EV01510C
Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 15.5А AC-3
PDF -
Інструкція
Інструкція en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Технічні брошури
Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна
Технічні брошури uk-UA 2022-11-25
PDF4,12 MB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Декларація про відповідність International 2021-03-01
PDF60,48 kB
Декларація про відповідність en-US 2026-07-15
PDF302,72 kB
Більше документації