Датчик руху Hager EE870 серії EE застосовується для автоматичного керування зовнішнім або вхідним освітленням за рухом у зоні огляду. Комфорт пристрій має кут виявлення 220°, захист IP55, навантаження 16A, колір антрацит і живлення 230 В. Регулювання освітленості 5-1000 лк та затримка 5 с - 30 хв дають змогу налаштувати роботу під ділянку. Фронтальна дальність 16 м, бічна 10 м і 91 мм допомагають точно підібрати місце встановлення.
EAN
3250612258703
Упаковка
1 Штука
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для датчика руху 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Виявлення
-
Кут виявлення220 - 360
-
Тип датчикаДатчик руху
-
Кут виявлення по горизонталі360 - 360
Налаштування
-
Затримка в часі5 S - 30 Min
-
Чутливість реагування коригуєтьсяТак
-
Час затримки вимкнення0
-
Час затримки вмикання0
Освітлення
-
Регульована яскравість відгуку5 - 1,000 lx
-
Потужність світлодіодної лампи400 W
-
Чутливість фотоелемента5 - 1,000 lx
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераПризматичний затискач
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Розміри
-
Ширина91 mm
-
Вбудована глибина0
-
Рекомендована висота монтажу2,50 - 2,50 m
-
Висота монтажу2 - 4 m
Умови використання
-
Робоча температура-20 - 55 °C
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RAL9010
-
МатеріалПластик
-
Обробка поверхніМатовий
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
Обладнання
-
C-навантаженняТак
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняТак
-
Можливе стельове кріпленняТак
Тексти
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
ФункціяІмітація присутності, Може використовуватися як окремий блок, основний пристрій або блок розширення
Електроживлення
-
Напруга живлення230 В AC
Дистанція досяжності
-
Макс. фронтальна зона дії16 m
-
Макс. бічна зона дії10 m
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EE870
Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 220град., антрацит
PDF -
Інструкція з встановлення
Détecteur de mouvement confort 220° 360°
Інструкція з встановлення en-GB, nl-NL 2013-12-20
PDF2,98 MB
Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MB -
Технічні характеристики
Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º
Технічні характеристики en-GB 2016-10-03
PDF426,11 kB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-06-30
PDF154,33 kB
Більше документації