The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Датчики руху, присутності та klik
    • Внутрішні та зовнішні датчики
    • Настінні датчики
    • EE820
    Датчик руху Hager EE820 серії EE застосовується для автоматичного керування зовнішнім або вхідним освітленням за рухом у зоні огляду. Базовий пристрій має кут виявлення 140°, захист IP55, навантаження 10A, колір білий і живлення 230 В. Регулювання освітленості 5-1000 лк та затримка 5 с - 15 хв дають змогу налаштувати роботу під ділянку. Фронтальна дальність 16 м, бічна 8 м і корпус 127x83x97 мм допомагають точно підібрати місце встановлення.
    EAN
    3250612258208
    Упаковка
    1 Штука
    • Настінні датчики

    Датчик руху зовнішня установка, IP55, 10A, 140 градусів, білий EE820

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Датчик руху зовнішня установка, IP55, 10A, 140 градусів, білий

    EE820

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Аксесуари/запасні частини для датчика руху 2 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Аксесуари/запасні частини для датчика руху
    • EE827

      Корпус для установки датчиків під стелю, білий

      0,00 EUR  / *
    • EE825

      Корпус для установки датчиків в/на кут, білий

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • EE825

      Корпус для установки датчиків в/на кут, білий

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Виявлення
    • Кут виявлення
      140 -140 °
    • Тип датчика
      Датчик руху
    • Кут виявлення по горизонталі
      140 - 140
    Налаштування
    • Затримка в часі
      5 S - 15 Min
    • Чутливість реагування коригується
      Ні
    Освітлення
    • Регульована яскравість відгуку
      5 - 1,000 lx
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    Розміри
    • Рекомендована висота монтажу
      2,50 - 2,50 m
    • Висота монтажу
      2 - 4 m
    Потужність
    • 230 В лампа розжарювання та галогенна лампа
      1,500 W
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 55 °C
    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Код RAL
      9010
    • Матеріал
      Пластик
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Так
    Тексти
    • Функція
      Може використовуватися як окрема одиниця
    • Режим роботи
      З 2 режимами роботи: залежне від часу та світла ввімкнення або імпульсний режим
    • Накладка
      З елементами кришки для обмеження поля виявлення
    • Режим встановлення
      Для настінного та стельового монтажу, кутовий монтаж з адаптером
    • Тип з'єднання
      Зі вставними клемами
    Електроживлення
    • Напруга живлення
      230 B +10%/-15%
    Дистанція досяжності
    • Макс. фронтальна зона дії
      16 m
    • Макс. бічна зона дії
      8 m

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration EE820
    PDF
    RoHS report EE820
    PDF
    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB

    Завантаження

    • Зображення EE820 | Hager

      Зображення продукту EE820

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EE820 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EE820

      Датчик руху з/у IP-55, 10A, 140град., білий

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830 | Hager

      Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830

      Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      557,10 kB
      Зображення Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200°  EE82.., EE83.. | Hager

      Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200° EE82.., EE83..

      Інструкція з встановлення fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,60 MB
      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, nl-NL 2015-01-08 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, nl-NL 2015-01-08

      PDF
      2,96 MB
      Зображення Інструкція з експлуатації ЕЕ82х, ЕЕ83х | Hager

      Інструкція з експлуатації ЕЕ82х, ЕЕ83х

      Інструкція з встановлення uk-UA 2009-11-03

      PDF
      1,52 MB
    • Додаток до продукту

      Зображення Setting instruction for EE82xx-EE83xx - Motion detector (FR-DE-EN-NL-ES-PT-SV-NO, 2016-09) | Hager

      Setting instruction for EE82xx-EE83xx - Motion detector (FR-DE-EN-NL-ES-PT-SV-NO, 2016-09)

      Додаток до продукту en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2016-11-29

      PDF
      1,28 MB
    • Технічні характеристики

      Зображення Technical data sheet for EE820 IP55 motion detector | Hager

      Technical data sheet for EE820 IP55 motion detector

      Технічні характеристики en-GB 2016-10-03

      PDF
      1,64 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      85341185 - Датчик руху 1.1м антрацит S.1
      85341185
      Датчик руху 1.1м антрацит S.1
    • 2
      85342173 - Датчик руху 2.2м сталевий лак, K.5
      85342173
      Датчик руху 2.2м сталевий лак, K.5
    • 3
      85342179 - Датчик руху 2.2м пол.білизна, K.1
      85342179
      Датчик руху 2.2м пол.білизна, K.1
    • 4
      85341229 - Датчик руху 'Комфорт' 1.1м Q.x пол.білизна
      85341229
      Датчик руху 'Комфорт' 1.1м Q.x пол.білизна
    • 5
      85341282 - Датчик руху 'Комфорт' 1.1м білий S.1
      85341282
      Датчик руху 'Комфорт' 1.1м білий S.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна