Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для датчика руху 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
-
Кут виявлення140 -140 °
-
Тип датчикаДатчик руху
-
Кут виявлення по горизонталі140 - 140
-
Затримка в часі5 S - 15 Min
-
Чутливість реагування коригуєтьсяНі
-
Регульована яскравість відгуку5 - 1,000 lx
-
Частота50 - 60 Hz
-
Рекомендована висота монтажу2,50 - 2,50 m
-
Висота монтажу2 - 4 m
-
Робоча температура-20 - 55 °C
-
ColourБілий
-
МатеріалПластик
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняТак
-
Режим встановленняДля настінного та стельового монтажу, кутовий монтаж з адаптером
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
-
ФункціяМоже використовуватися як окрема одиниця
-
Напруга живлення230 B +10%/-15%
-
Макс. фронтальна зона дії16 m
-
Макс. бічна зона дії8 m
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EE820
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-01
PDF -
Інструкція з встановлення
Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830
Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF557,10 kB
Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200° EE82.., EE83..
Інструкція з встановлення fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF1,60 MB
Інструкція з встановлення en-GB, nl-NL 2015-01-08
PDF2,96 MB
Інструкція з експлуатації ЕЕ82х, ЕЕ83х
Інструкція з встановлення uk-UA 2009-11-03
PDF1,52 MB -
Додаток до продукту
Setting instruction for EE82xx-EE83xx - Motion detector (FR-DE-EN-NL-ES-PT-SV-NO, 2016-09)
Додаток до продукту en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2016-11-29
PDF1,28 MB -
Data sheet
Technical data sheet for EE820 IP55 motion detector
Data sheet en-GB 2016-10-03
PDF1,64 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-07-17
PDF105,41 kB