Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів2
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Умови використання
-
Робоча температура-10 - 45 °C
-
Температура зберігання / транспортування-20 - 60 °C
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1 - 6 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1.5 - 10 mm²
Розміри
-
Висота90 mm
-
Ширина35 mm
-
Глибина60 mm
Електроживлення
-
Напруга живлення230 В +/- 15%
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Установлення, монтаж
-
Монтаж наDIN-рейка
Обладнання
-
Кількість каналів6
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу EC100
Лічильник годин, 230В
PDF
Більше документації