The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Системи прокладання кабелів
  • Інсталяційні колони
  • Стельові інсталяційні колони
  • DAS8031009010
  • Системи прокладання кабелів

Колона одинарна DA 200-80, профіль 68x98мм, h=3.1-3.4м, біла DAS8031009010

EAN
4012740903127
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Колона одинарна DA 200-80, профіль 68x98мм, h=3.1-3.4м, біла

DAS8031009010

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Технічні характеристики

Розміри
  • Глибина
    65 mm
  • Ширина
    98 mm
  • Висота монтажу
    3,1 - 3,4 m
  • Регулювання висоти
    300 mm
  • Внутрішній поперечний переріз
    5,400 - 5,400 mm²
  • Ширина кришки
    80 mm
Кришка, дверцята
  • Кількість знімних кришок
    1
Матеріали
  • Код RAL
    9010

Завантаження

  • Зображення DAS8031009010 | Hager

    Зображення продукту DAS8031009010

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу DAS8031009010 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу DAS8031009010

    Колона одинарна DA 200-80, профіль 68x98мм, h=3.1-3.4м, біла

    PDF
  • Інструкція з експлуатації

    Зображення Instruction manual International 2020-01-01 | Hager

    Instruction manual International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Declaration of conformity International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Більше документації

Запасна частина

Дивитися більше

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    DAS453000ELN - Колона одинарна DA 200-45, профіль 66x66мм, h=3-3.3м, ELN
    DAS453000ELN
    Колона одинарна DA 200-45, профіль 66x66мм, h=3-3.3м, ELN
  • 2
    DAF4520009010 - Колона одинарна DA 200-45 з гнучким шлангом, профіль 66x66мм, h=2м
    DAF4520009010
    Колона одинарна DA 200-45 з гнучким шлангом, профіль 66x66мм, h=2м
  • 3
    DAF452000ELN - Колона одинарна DA 200-45 з гнучким шлангом, профіль 66x66мм, h=2м, ELN
    DAF452000ELN
    Колона одинарна DA 200-45 з гнучким шлангом, профіль 66x66мм, h=2м, ELN
  • 4
    DAFF220007035 - Основа для подвійної колони DA 200-45/DA 200-80 чавунна 300x300x26мм, сіра
    DAFF220007035
    Основа для подвійної колони DA 200-45/DA 200-80 чавунна 300x300x26мм, сіра
  • 5
    DAK2802800ELN - Колона подвійна DA 200-80, профіль 136x98мм, h=2.8м, ELN
    DAK2802800ELN
    Колона подвійна DA 200-80, профіль 136x98мм, h=2.8м, ELN

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна