The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Системи прокладання кабелів
  • Інсталяційні колони
  • Стельові інсталяційні колони
  • DAF8020009010
  • Системи прокладання кабелів

Колона одинарна DA 200-80 з гнучким шлангом, профіль 68x98мм, h=2м DAF8020009010

EAN
4012740902502
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Колона одинарна DA 200-80 з гнучким шлангом, профіль 68x98мм, h=2м

DAF8020009010

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Обов’язкові аксесуари

Previous
Previous
DAFF20009011
DAFF20009011
Основа для одинарної колони DA200-45/DA200-80 чавунна 300x300x26мм, чорна
Додати до списку
Додати до списку
DAFF20007035
DAFF20007035
Основа для одинарної колони DA 200-45/DA 200-80 чавунна 300x300x26мм, сіра
Додати до списку
Додати до списку
DAC809011
DAC809011
Накладка для одинарної колони DA 200, антрацит
Додати до списку
Додати до списку

Технічні характеристики

Розміри
  • Глибина
    65 mm
  • Ширина
    98 mm
  • Висота монтажу
    2 - 2 m
  • Регулювання висоти
    0
  • Внутрішній поперечний переріз
    5,400 - 5,400 mm²
  • Ширина кришки
    80 mm
Кришка, дверцята
  • Кількість знімних кришок
    1
Матеріали
  • Код RAL
    9010

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration DAF8020009010
PDF
Hager RoHS report DAF8020009010
PDF

Завантаження

  • Зображення DAF8020009010 | Hager

    Зображення продукту DAF8020009010

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу DAF8020009010 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу DAF8020009010

    Колона одинарна DA 200-80 з гнучким шлангом, профіль 68x98мм, h=2м

    PDF
  • Інструкція з експлуатації

    Зображення Instruction manual International 2020-01-01 | Hager

    Instruction manual International 2020-01-01

    PDF
    1,05 MB
  • Installation manual

    Зображення notice socle pour colonne | Hager

    notice socle pour colonne

    Installation manual International 2020-01-01

    PDF
    141,21 kB
  • Декларація про відповідність

    Зображення EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Declaration of conformity International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Більше документації

Запасна частина

Дивитися більше

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    DAS24527009010 - Колона подвійна DA 200-45, профіль 130x66мм, h=2.7-3м, біла
    DAS24527009010
    Колона подвійна DA 200-45, профіль 130x66мм, h=2.7-3м, біла
  • 2
    L5805 - Комплект для заземлення для колон DA 200
    L5805
    Комплект для заземлення для колон DA 200
  • 3
    DAFF220009011 - Основа для подв.колони DA 200-45/DA 200-80, чавунна, 300x300x26мм, антрацит
    DAFF220009011
    Основа для подв.колони DA 200-45/DA 200-80, чавунна, 300x300x26мм, антрацит
  • 4
    DAS802800ELN - Колона одинарна DA 200-80, профіль 68x98мм, h=2.8-3.1м, ELN
    DAS802800ELN
    Колона одинарна DA 200-80, профіль 68x98мм, h=2.8-3.1м, ELN
  • 5
    DAS4530009010 - Колона одинарна DA 200-45, профіль 66x66мм, h=3-3.3м, біла
    DAS4530009010
    Колона одинарна DA 200-45, профіль 66x66мм, h=3-3.3м, біла

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна