• Розетки - Berker Q.1
    • 6167336086
    EAN
    4011334380573
    Упаковка
    10 штук
    • Розетки - Berker Q.1
    • Розетки - Berker Q.3
    • Розетки - Berker Q.7
    • Побачити більше

    Розетка без з/к, зах.контактів, 16А/250В, антрацит, Q.x 6167336086

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Також доступно в

    Колір виробу - Антрацит
    Антрацит
    Антрацит
    Полярна білизна
    Полярна білизна

    Розетка без з/к, зах.контактів, 16А/250В, антрацит, Q.x

    6167336086

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      16 A
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Антрацит
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7021
    • Обробка поверхні
      Оксамитовий
    • Матеріал
      Дюропласт
    • Обробка
      Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Кількість одиниць
      1
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      31 mm
    • Вбудована глибина
      32 mm
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    • Зі штирьовим кріпленням
      Так
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Обладнання
    • Тип розетки роз’єму/вилки
      Без захисного контакту
    • Поворотна центральна вставка
      Ні
    • З відкидною кришкою
      Ні
    • З сигнальною лампою
      Ні
    • Із замком
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Безпека
    • З посиленим захистом від контакту
      Так
    • Ударостійкість IK
      IK02
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Функції
    • З орієнтаційним освітленням
      Ні
    • З функціональним освітленням
      Ні
    Ідентифікація
    • З відбитком
      Ні
    • Пов'язані системи
      Q.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 6167336086
    PDF
    RoHS report 6167336086
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 6167336086 | Hager

      Зображення продукту 6167336086

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 6167336086 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 6167336086

      Розетка без з/к, зах.контактів, 16А/250В, антрацит, Q.x

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-04-27 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-04-27

      PDF
      269,30 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,02 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08

      PDF
      374,70 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08

      PDF
      433,61 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      47516086 - Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, антрацит, Q.x
      47516086
      Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, антрацит, Q.x
    • 2
      41096089 - Розетка з з/к з зах.контактів з LED-підсвіткою, 16А/250В, пол.білизна, Q.x
      41096089
      Розетка з з/к з зах.контактів з LED-підсвіткою, 16А/250В, пол.білизна, Q.x
    • 3
      47506089 - Розетка з з/к з полем для надпису, 16А/250В, пол.білизна, Q.x
      47506089
      Розетка з з/к з полем для надпису, 16А/250В, пол.білизна, Q.x
    • 4
      47516069 - Розетка з з/к з кришкою, 16А/250В, пол.білизна, Q.x
      47516069
      Розетка з з/к з кришкою, 16А/250В, пол.білизна, Q.x
    • 5
      41436084 - Розетка з з/к, гвинтові клеми, 16А/250В, алюміній, Q.x
      41436084
      Розетка з з/к, гвинтові клеми, 16А/250В, алюміній, Q.x
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.