• Berker K.1
    • Застосування в лікарні - Berker K.1
    • 52047009
    EAN
    4011334354208
    Упаковка
    1 Штука
    • Застосування в лікарні - Berker K.1

    Блок живлення від мережі 220В з рамкою, пол.білизна K.1 52047009

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Блок живлення від мережі 220В з рамкою, пол.білизна K.1

    52047009

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Робоча напруга
      24 - 24 V
    • Вхідна напруга
      100 - 240 V
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9010
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    Розміри
    • Висота
      80,50 mm
    • Ширина
      87 mm
    • Глибина
      42 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Пов'язані системи
      K.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 52047009
    PDF
    RoHS report 52047009
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 52047009 | Hager

      Зображення продукту 52047009

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 52047009 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 52047009

      Блок живлення від мережі 220В з рамкою, пол.білизна K.1

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager

      Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

      Інструкція з встановлення en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23

      PDF
      194,08 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,90 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      52017009 - Нажимна кнопка квітирування з рамкою, пол.білизна K.1
      52017009
      Нажимна кнопка квітирування з рамкою, пол.білизна K.1
    • 2
      52037009 - Світловий сигнал з рамкою, пол.білизна K.1
      52037009
      Світловий сигнал з рамкою, пол.білизна K.1
    • 3
      52067009 - Нажимна кнопка визову з рамкою, пол.білизна K.1
      52067009
      Нажимна кнопка визову з рамкою, пол.білизна K.1
    • 4
      52027009 - Кнопка зі шнурковим приводом з рамкою, пол.білизна K.1
      52027009
      Кнопка зі шнурковим приводом з рамкою, пол.білизна K.1
    • 5
      52057009 - Нажимна кнопка присутності/квітирування з рамкою, пол.білизна K.1
      52057009
      Нажимна кнопка присутності/квітирування з рамкою, пол.білизна K.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.