Кнопка нажимна для освітлення сходів, комплектна, 2А/230В, пол.білизна-matt S.1 51019909
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм2 A
-
Миттєвий струм2 A
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
ПрозорийНі
Розміри
-
Висота81 mm
-
Ширина81 mm
-
Глибина47,50 mm
-
Вбудована глибина28,20 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу0
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок0
-
Тип кнопкиОдинарна кнопка
-
З контактом зворотного зв’язкуНі
Під’єднання
-
Тип цоколя лампиE10
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
-
Пов'язані системиS.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 51019909
Кнопка нажимна для освітлення сходів, комплектна, 2А/230В, пол.білизна-matt S.1
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity
Декларація про відповідність International 2022-10-20
PDF230,58 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF462,49 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF453,22 kB
Більше документації