- Розетки - Berker Q.1
- Розетки - Berker Q.3
- Розетки - Berker Q.7
- Побачити більше
Розетка з з/к, кришка, замок, 16А/250В, алюміній, Q.x 47636084
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Номінальний струм IN16 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourАлюміній
-
Код RALАналогічно до RAL 9006
-
Обробка поверхніОксамитовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина53 mm
-
Глибина71 mm
-
Кількість одиниць1
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Підключення
-
Тип з'єднанняШтекерне з'єднання
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами, Гачкове кріплення
Обладнання
-
Тип розетки роз’єму/вилкиSCHUKO
-
Поворотна центральна вставкаНі
-
З відкидною кришкоюТак
-
З круглим захисним заземлювальним штифтомНі
-
З сигнальною лампоюНі
-
Із замкомТак
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Кришка, дверцята
-
Тип кришкиСамозакривна відкидна кришка
Емність
-
Кільксть модулів1
Безпека
-
З посиленим захистом від контактуНі
-
Ударостійкість IKIK05
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Функції
-
З орієнтаційним освітленнямНі
-
З функціональним освітленнямНі
Ідентифікація
-
З відбиткомНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 47636084
Розетка з з/к, кришка, замок, 16А/250В, алюміній, Q.x
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05
PDF484,13 kB
Більше документації