Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, поле д/надп., пол.білизна, 16А/250В K.1 47527109
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Номінальний струм IN16 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Кількість одиниць1
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
-
Вбудована глибина32 mm
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Підключення
-
Тип з'єднанняШтекерне з'єднання
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами, Гачкове кріплення
Обладнання
-
Тип розетки роз’єму/вилкиSCHUKO
-
Поворотна центральна вставкаНі
-
З відкидною кришкоюТак
-
З круглим захисним заземлювальним штифтомНі
-
З сигнальною лампоюНі
-
Із замкомНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняТак
Кришка, дверцята
-
Тип кришкиВідкидна кришка відкидається назад, можна зафіксувати в кінцевому положенні
Емність
-
Кільксть модулів1
Безпека
-
З посиленим захистом від контактуТак
-
Ударостійкість IKIK05
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Функції
-
З орієнтаційним освітленнямНі
-
З функціональним освітленнямНі
Ідентифікація
-
З відбиткомНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 47527109
Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, поле д/надп., пол.білизна, 16А/250В K.1
PDF -
Декларація якості
Декларація якості en-GB 2026-02-20
PDF630,03 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05
PDF484,13 kB
Більше документації