The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • Розетки - Berker S.1
    • 47441949
    EAN
    4011334232407
    Упаковка
    10 штук
    • Розетки - Berker S.1
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker S.1
    • Розетки - Berker B.3
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker B.3
    • Розетки - Berker B.7
    • Побачити більше

    Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, п.білизна-matt, 16А/250В S.1 47441949

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Також доступно в

    Обробка поверхні
    Глянцевий
    Глянцевий
    Матовий
    Матовий

    Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, п.білизна-matt, 16А/250В S.1

    47441949

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      16 A
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9010
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Кількість одиниць
      1
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      35 mm
    • Вбудована глибина
      32 mm
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами, Гачкове кріплення
    Обладнання
    • Тип розетки роз’єму/вилки
      SCHUKO
    • Поворотна центральна вставка
      Ні
    • З відкидною кришкою
      Так
    • З круглим захисним заземлювальним штифтом
      Ні
    • З сигнальною лампою
      Ні
    • Із замком
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Кришка, дверцята
    • Тип кришки
      Самозакривна відкидна кришка
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Безпека
    • З посиленим захистом від контакту
      Так
    • Ударостійкість IK
      IK05
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Функції
    • З орієнтаційним освітленням
      Ні
    • З функціональним освітленням
      Ні
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47441949
    PDF
    RoHS report 47441949
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 47441949 | Hager

      Зображення продукту 47441949

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 47441949 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 47441949

      Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, п.білизна-matt, 16А/250В S.1

      PDF
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-02-20 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      16511969 - Клавіша 1Х з лінзою та знаком Ключ, пол.білизна-matt S.1
      16511969
      Клавіша 1Х з лінзою та знаком Ключ, пол.білизна-matt S.1
    • 2
      WDE503203 - Кнопка 1-клавішна 1НВ+1НЗ, роздільні вхідні клеми, 10А/250В
      WDE503203
      Кнопка 1-клавішна 1НВ+1НЗ, роздільні вхідні клеми, 10А/250В
    • 3
      WDE503101 - Кнопка 1-клавішна, 2 сигнальних контакти 10А/250В
      WDE503101
      Кнопка 1-клавішна, 2 сигнальних контакти 10А/250В
    • 4
      WDE5036 - Кнопка 1-клавішна перемикач 10А/250В
      WDE5036
      Кнопка 1-клавішна перемикач 10А/250В
    • 5
      16511949 - Клавіша 1Х з лінзою та знаком Світло, пол.білизна-matt S.1
      16511949
      Клавіша 1Х з лінзою та знаком Світло, пол.білизна-matt S.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна