- Розетки - Berker Q.1
- Розетки - Berker Q.3
- Розетки - Berker Q.7
- Побачити більше
Розетка USA/CANADA NEMA 5-20 R, 20А/125В, антрацит, Q.x 41686086
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 10 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 120 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга125 V
Електричний струм
-
Номінальний струм IN20 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourАнтрацит
-
Код RALАналогічно до RAL 7021
-
Обробка поверхніОксамитовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Кількість одиниць1
-
Вбудована глибина19 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
Тип розетки роз’єму/вилкиNEMA
-
Поворотна центральна вставкаНі
-
З відкидною кришкоюНі
-
З сигнальною лампоюНі
-
Із замкомНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Емність
-
Кільксть модулів1
Безпека
-
З посиленим захистом від контактуНі
-
Ударостійкість IKIK05
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Функції
-
З орієнтаційним освітленнямНі
-
З функціональним освітленнямНі
Ідентифікація
-
З відбиткомНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 41686086
Розетка USA/CANADA NEMA 5-20 R, 20А/125В, антрацит, Q.x
PDF
Більше документації