The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Асортимент перемикачів - дизайн
  • Berker Integro
  • Комунікаційна технологія — Berker Integro
  • 1992
  • Асортимент перемикачів - дизайн

Відеомодуль Chich, пол.білизна/жовтий 1992

EAN
4011334308812
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Відеомодуль Chich, пол.білизна/жовтий

1992

  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Технічні характеристики

Під’єднання
  • Число з'єднань
    1
Матеріали
  • Код RAL
    9010
Розміри
  • Висота
    18 mm
  • Ширина
    15 mm
  • Глибина
    35 mm
  • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
    30 mm
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP20

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration 1992
PDF
Hager RoHS report 1992
PDF

Завантаження

  • Зображення 1992 | Hager

    Зображення продукту 1992

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу 1992 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу 1992

    Відеомодуль Chich, пол.білизна/жовтий

    PDF
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    3
  • 1
    1990 - Модуль заглушки
    1990
    Модуль заглушки
  • 2
    1994 - Модуль VGA, пол.білизна/чорний
    1994
    Модуль VGA, пол.білизна/чорний
  • 3
    1993 - Модуль S-Video, пол.білизна/чорний
    1993
    Модуль S-Video, пол.білизна/чорний

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна