Монтажная коробка 2-місна, BERKER TS / TS Crystal / TS Sensor 1870
EAN
4011334294092
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (42)Обов’язкові аксесуари
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота139 mm
-
Ширина68 mm
-
Діаметр68 mm
-
Глибина75 mm
Під’єднання
-
Кількість вхідних кабелів12
Кабель
-
Діаметр провода11 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP3X
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації