- Керування освітленням - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.7
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.3
- Керування освітленням - Berker R.8
- Побачити більше
Елемент підсвічування світлодіодний Е14, червоний, 4.2мА/230В 167901
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDF6655
Сумісні продукти
-
Згадується в 1 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
Електричний струм
-
Номінальний струм0
Розміри
-
Висота14 mm
-
Ширина14 mm
-
Глибина30 mm
Матеріали
-
ColourЧервоний
Освітлення
-
Тип лампиLED
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації