- Димери - Berker B.3
- Димери - Berker B.7
- Побачити більше
Накладка з кнопкою для механізма реле часу, алюміній B.х 16741404
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 101 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПоворотний
Матеріали
-
ColourАлюміній
-
Код RAL9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота55,50 mm
-
Ширина55,50 mm
-
Глибина14,50 mm
-
Вісь діаметра4 mm
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаТак
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиS.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації