- Керування освітленням - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.7
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.3
- Керування освітленням - Berker R.8
- Побачити більше
Елемент підсвічування Е14 для світл.сигналу з високою кришкою, 3Вт, 230В 161013
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDF6655
Сумісні продукти
-
Згадується в 1 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
Розміри
-
Висота15 mm
-
Ширина15 mm
-
Глибина51 mm
Матеріали
-
ColourПомаранчевий
Освітлення
-
Тип лампиЛампа розжарювання
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації