Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Розетка 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 11 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів2
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RALАналогічно до RAL 1013
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота83 mm
-
Ширина154 mm
-
Глибина42 mm
-
Вбудована глибина37 mm
Обладнання
-
З кабельним вводомТак
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Аксесуари
-
З кришкою рамиНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиS.x/B.x
-
Пов'язані серіїS.1
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 10428982
Коробка з/у 2Х біла S.1
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-11-10
PDF365,61 kB
Більше документації