The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker K.5
    • Рамки та короби для поверхневого монтажу - Berker K.5
    • 10417004
    EAN
    4011334275671
    Упаковка
    10 штук
    • Рамки та короби для поверхневого монтажу - Berker K.5

    Коробка з/у 1Х сталевий лак, K.5 10417004

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Коробка з/у 1Х сталевий лак, K.5

    10417004

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Розетка 1 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Розетка
    • 47357004

      Розетка з з/к, зах.контактів, нержавіюча сталь, 16А/250В K.5

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 13137003

      Рамка 1Х алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 13137004

      Рамка 1Х нержавіюча сталь, K.5

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Емність
    • Кільксть модулів
      0
    Матеріали
    • Colour
      Нержавіюча сталь
    • Код RAL
      9022
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Нержавіюча сталь, Термопластик
    • Обробка
      Необроблений, Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      82 mm
    • Ширина
      88,50 mm
    • Глибина
      41,50 mm
    • Вбудована глибина
      36 mm
    Обладнання
    • З кабельним вводом
      Так
    Установлення, монтаж
    • Положення для монтажу/підключення
      Горизонтальна, Вертикальний
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    Аксесуари
    • З кришкою рами
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Пов'язані системи
      K.x
    • Пов'язані серії
      K.5

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Сертифікати та документи

    Hager REACH declaration 10417004
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 10417004 | Hager

      Зображення продукту 10417004

    • Product datasheet

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 10417004 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 10417004

      Коробка з/у 1Х сталевий лак, K.5

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-10-04

      PDF
      179,12 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      13737003 - Рамка 3Х горизонтальна, алюміній, K.5
      13737003
      Рамка 3Х горизонтальна, алюміній, K.5
    • 2
      10437004 - Коробка з/у 3Х сталевий лак, вертикальна, K.5
      10437004
      Коробка з/у 3Х сталевий лак, вертикальна, K.5
    • 3
      13337003 - Рамка 3Х вертикальна, алюміній, K.5
      13337003
      Рамка 3Х вертикальна, алюміній, K.5
    • 4
      13237004 - Рамка 2Х нержавіюча сталь, вертикальна, K.5
      13237004
      Рамка 2Х нержавіюча сталь, вертикальна, K.5
    • 5
      13137004 - Рамка 1Х нержавіюча сталь, K.5
      13137004
      Рамка 1Х нержавіюча сталь, K.5

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна