![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
RJ45 gallery kapaklı priz 2 modül, gece WXD202N
EAN
3250617190701
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modukırpılmış
Bağlanabilirlik
-
Prizdüz prizli
Boyutlar
-
Derinlik8.4 mm
-
Yükseklik45 mm
-
Genişlik45 mm
Kapasite
-
Priz sayısı1
Materyaller
-
Yüzey için boş alannight
Standartlar
-
Avrupa yönetmeliği WEEEilgili değil
Emniyet
-
Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu05
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-10…35 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-10…50 °C
Kimlik
-
Menzilgallery
-
baskılıHayır
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF80 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF325 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com