RJ45 gallery kapak 1M gece • WXD201N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Hager gallery
  • Priz kapak­ları
  • Data priz kapağı
  • WXD201N

RJ45 gallery kapaklı priz 1 modül, gece

WXD201N

  • Hager gallery

RJ45 gallery kapaklı priz 1 modül, gece WXD201N

EAN
3250617190671
VPE
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Bağlanab­i­lirlik
  • Priz
    düz prizli
Boyutlar
  • Derinlik
    8.4 mm
  • Yükseklik
    45 mm
  • Genişlik
    22.5 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Matery­aller
  • Yüzey için boş alan
    night
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -10…35 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -10…50 °C
Kimlik
  • Menzil
    gallery
  • baskılı
    Hayır

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim WXD201N | Hager Türkiye

    Ürün resmi WXD201N

  • Uygunluk beyanı

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    80 KB
    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    296 KB
  • PEP belgesi

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    325 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH declaration WXD201N (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration WXD201N (english)

    PDF
    33 KB
    Resim RoHS declaration WXD201N (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration WXD201N (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Zorunlu aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    3
  • 1
    WXD201B - RJ45 gallery kapaklı priz 1 modül, beyaz
    WXD201B
    RJ45 gallery kapaklı priz 1 modül, beyaz
  • 2
    WXD202B - RJ45 gallery kapaklı priz 2 modül, beyaz
    WXD202B
    RJ45 gallery kapaklı priz 2 modül, beyaz
  • 3
    WXD202N - RJ45 gallery kapaklı priz 2 modül, gece
    WXD202N
    RJ45 gallery kapaklı priz 2 modül, gece

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group