gallery kapak 1 modül, beyaz WXD010B
EAN
3250617198103
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modukırpılmış
Boyutlar
-
Derinlik7.4 mm
-
Yükseklik44.6 mm
-
Genişlik22.2 mm
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
Ekipman
-
Şeffaf ürün etiketiHayır
Standartlar
-
Avrupa yönetmeliği WEEEilgili değil
Emniyet
-
Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu05
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-10…35 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-10…50 °C
Kimlik
-
Menzilgallery
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF80 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com