gallery anahtar 1M gece • WXD010N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
    Yeni h3+ Kompakt Şalterler
    Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
    Keşfedin
    • Çözümler
    • Enerji Dağı­tımı
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Kablo Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Bina Otomasyonu
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Enerji Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Oda Çözümleri
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Anahtar Priz
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Hepsini gör
  • Dökümanlar ve Servisler
    Eğitim
    Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
    Ziyaret edin
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Dökümanlar
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Eğitim
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Proje Referansları
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Hepsini gör
  • Destek
    İletişim
    Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
    Destek alın
    • Destek
    • Bize ulaşın
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • SSS
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • En yakın bayi
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • Hepsini gör
  • Hakkımızda
    Sürdürülebilirlik
    Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
    Daha fazla bilgi
    • Hakkımızda
    • Sürdürülebilirlik
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Haberler
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Sosyal Medya
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Hepsini gör
  • Tüm kategorileri görün
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Hager gallery
  • 1M kapaklar
  • 1M anahtar kapağı
  • WXD010N
Mevcut arama
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
ÜrünlerGöster

En çok görüntülenen ürünler

2
1
WXD010N - gallery 1 modül kapak, gece
WXD010N
gallery 1 modül kapak, gece
2
WXD010B - gallery kapak 1 modül, beyaz
WXD010B
gallery kapak 1 modül, beyaz
Hager Türkiye ürünün  WXD010N görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  WXD010N görseli  | Hager 1

gallery 1 modül kapak, gece

WXD010N

Hager Türkiye ürünün  WXD010N görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  WXD010N görseli  | Hager 1
  • Hager gallery

gallery 1 modül kapak, gece WXD010N

EAN
3250617195799
VPE
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    kırpılmış
Boyutlar
  • Derinlik
    7.4 mm
  • Yükseklik
    44.6 mm
  • Genişlik
    22.2 mm
Ekipman
  • Şeffaf ürün etiketi
    Hayır
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Emniyet
  • Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu
    05
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -10…35 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -10…50 °C
Kimlik
  • Menzil
    gallery

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim WXD010N | Hager Türkiye

    Ürün resmi WXD010N

  • ProductECDeclaration

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    293 KB
    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    80 KB
  • ProductROHS

    Resim REACH declaration WXD010N (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration WXD010N (english)

    PDF
    33 KB
    Resim RoHS declaration WXD010N (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration WXD010N (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Zorunlu aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    1
  • 1
    WXD010B - gallery kapak 1 modül, beyaz
    WXD010B
    gallery kapak 1 modül, beyaz

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group